??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BES M18MP-PSC50B-BV05
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs inductifs
Nomenclature
BALLUFF BES M18MP-PSC50B-BV05
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BES0599
TC
Désignation de l'article
BES M18MP-PSC50B-BV05
PX
Vue Produit
54657_00
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Détails techniques
Détails techniques
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famille de produits
Induktive Standardsensoren
BFORM
Modèle
M18x1
W
Poids
0.213 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 18 x 75 mm, Style Housing = M18x1, Installation = for flush mounting, Range = 5 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 2000 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 5.00 m, PVC, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -40...85 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code